Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - SERA ADJUSTABLE
EAE Group

EAE Lighting - SERA ADJUSTABLE

SERA ADJUSTABLE verleiht Innenräumen eine stilvolle Note. Dank des schwenkbaren Gehäuses eignet es sich ideal für gebogene Decken und setzt Kunstwerke oder andere architektonische Details gekonnt in Szene. Mit einer breiten Auswahl an Lichtstrompaketen und Farbtemperaturen bietet SERA vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optik: Reflektor

    Optischer Winkel: 24° / 36°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Gipskarton-Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummersera_adjustable
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika