Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - VALERIA
EAE Group

EAE Lighting - VALERIA

VALERIA bietet eine Lösung für die Beleuchtungsanforderungen großer Flächen. Dank ihrer robusten Konstruktion mit IK08-Schlagfestigkeit und Schutzart IP66 eignet sie sich ideal für die langfristige Außenbeleuchtung. Ihr Einsatzspektrum ist vielfältig und reicht von Sportanlagen über Flughafenvorfelder und Hafenverladebereiche bis hin zu Tunneln.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes, transparentes Glas

    Optische Winkel: 90° / 60°

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarben: 9005

    Montage: Bodenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummervaleria
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeFloodlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit