Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2GP-2CDX

2GP-2CDX

Druckerhöhungsanlage: Wechselstrom- oder Drehstrom-Pumpen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304,
Spezifikation
  • Technische Daten: • Max Betriebsdruck 10 bar • Max Flüssigkeitstemperatur +60°C • Pol Zahl 2 • Isolations Klasse F • Schutzart IP55 • Spannung V Wechselstrom 1~230 V ±10 % Drehstrom 3~400 V ±10 % Weitere technische Informationen finden Sie im Databook
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2GP-2CDX
  • ProduktfamilieBooster sets with control panel
  • Produktgruppewith two centrifugal pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • Klassifizierung22 11 23.13
  • Format2014TitelDomestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit