Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3DS-SERIES

3DS-SERIES

4.9 von 5 Sternen4.9(16 Bewertungen)
mit starrer Kupplung und Motor nach IEC-Norm
Spezifikation
  • Technische Daten: • Fördermenge Q bis zu 138 m³/h • Förderhöhe H bis zu 70,0 m • Max Betriebsdruck 10 bar • Max Flüssigkeitstemperatur -5 °C ÷ +90 °C -5 °C ÷ +110 °C für die Typen H, HS, HW, HSW -5 °C ÷ +120 °C für Typ E • Min Eff MEI > 0,4 • Pol Zahl 2 und 4 • Isolations Klasse F • Schutzart IP IP55 • Spannung V Wechselstrom 230 V ±10 % • Drehstrom 230/400 V ±10 % (bis 4 kW einschließlich) Drehstrom 400/690 V ±10 % Weitere technische Informationen finden Sie im Databook
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3DS-SERIES
  • ProduktfamilieCentrifugal pumps
  • ProduktgruppeWith rigid coupling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNameCentrifugal pumps
  • UNSPSCCode40151503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • Klassifizierung43 23 13
  • Format2014TitelOverhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit