Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3S-SERIES

3S-SERIES

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Einstufigen Kreiselpumpen gemäß EN 733 mit starrer Kupplung, SERIE 3(L)S aus Edelstahl AISI 304 (SERIE 3) und AISI 316L (SERIE 3L) sind für die Förderung von klaren Flüssigkeiten geeignet, welche die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen.
Spezifikation
  • Technische Daten • Fördermenge Q bis zu 240 m3/h • Förderhöhe H bis zu 100 m • Max Betriebsdruck 10 bar • Max Flüssigkeitstemperatur -5°C - +90°C für Standardausführungen -5°C - +110°C für die Typen H, HS, HW, HSW -20°C - +120°C für Typ E • Min Eff MEI > 0,4 • Pol Zahl 2, 4 • Isolations Klasse F • Schutzart IP IP55 • Spannung V Wechselstrom 1~230 V ±10 % • Drehstrom 3~230/400 V ±10 % (bis 4 kW einschließlich) Drehstrom 3~400/690 V ±10 % (5,5 kW und mehr)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3S-SERIES
  • ProduktfamilieCentrifugal pumps
  • ProduktgruppeWith rigid coupling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit