Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVMS

EVMS

4.6 von 5 Sternen4.6(13 Bewertungen)
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpen aus Edelstahl AISI 304 (EVMS), AISI 316L (EVMSL) und Grauguss (EVMSG) sind für die Förderung von klaren Flüssigkeiten geeignet, welche die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen
Spezifikation
  • Technische Daten • Fördermenge Q 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 m3/h • Förderhöhe H 249 m • Max Betriebsdruck 1,6, 2,5, 3,0, 3,5 Mpa (16, 25, 30, 35 bar) • Max Flüssigkeitstemperatur -30°C - +140°C • Min Eff MEI > 0,7 • Pol Zahl 2 • Isolations Klasse F für Typ Wechselstrom F (bei Drehstrom Temperaturklasse B 130 °C) • Schutzart IP IP55 (bis 11 kW), IP56 (andere 15 kW) • Spannung V Wechselstrom 1~230 V ±10 % Drehstrom 3~230/400 V ±10 % (bis 4 kW) 3~400/690 V ±10 % (andere 5,5 kW)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEVMS
  • ProduktfamilieVertical multistage pumps
  • ProduktgruppeIn AISI 304
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit