Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LPC(4)

LPC(4)

3.6 von 5 Sternen3.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Einzelne Inline-Zentrifugalpumpen aus Gusseisen. Geeignet für: • Handhabung von Flüssigkeiten in Heizungs-, Klima- und Zirkulationssystemen in Wohnhäusern, Gewerbe und Industrie. Verwendet für: • Handhabung von heißem Sanitärwasser • Niederdruckflüssigkeiten im Allgemeinen • in Kühl- und Klimaanlagen
Spezifikation
  • • Total head: up to 67,5 m • Capacity: up to 300 m3/h •Max. pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water):-10°C - +50°C for LPC 32-100, -10°C - +110°C •Poles: 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage:Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400V/690V ±10% from 5,5 kW and above The pump does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. •Pump body: Cast iron •Impeller: Cast iron • Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) • Mechanical seal : Carbon/SiC/EPDM • Motor support: Cast iron
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLPC4
  • ProduktfamilieIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • ProduktgruppeIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit