Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MATRIX

MATRIX

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen aus AISI 304 in besonders robuster Bauweise. Geeignet für: • Druckerhöhung von Wasser im Allgemeinen • Heizungs- und Klimaanlagen • Kleingartenbewässerung • Fahrzeugwäsche • Umgang mit sauberem Wasser • Industrieanlagen
Spezifikation
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMATRIX
  • ProduktfamilieHorizontal multistage pumps
  • ProduktgruppeIn AISI 304
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit