Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIGHT

RIGHT

Google-Übersetzung,
Tauchpumpen für Abwasser aus Edelstahl AISI 304, besonders geeignet für die Förderung von Flüssigkeiten, die feste und/oder fadenförmige Stoffe in Suspension enthalten. Geeignet zum: • Ableiten von Sickerwasser • Umgang mit Abwasser Sanitäranlagen • Entleeren von Senkgruben • Einleiten in die Kanalisation
Spezifikation
  • • Liquid temperature range (seepage water): 50°C • Max. solids passage: 35 mm (spherical) • Max. immersion: - 7 m with 10 m cable length - 2 m with 5 m cable length • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IPX8 • Voltage: - Single phase 1~230V ± 10% - Three phase 3~400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side) • Equipped with 5m cable type H07RN-F with or without float switch (10m cable type H07RN-F available on request) • Available with float switch. With this option, the flexibility of these pumps is increased. However, the choice to using the float switch requires minimum installation space to ensure the proper operation of the pump • Capacity: up to 18 m3/h • Total Head: up to 9,5 m
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIGHT
  • ProduktfamilieSubmersible pumps
  • ProduktgruppeFor wastewater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit