Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E AVS701 - Industrial Air/Gas Velocity Transmitter (High‑Accuracy CTA Sensor)

E+E AVS701 - Industrial Air/Gas Velocity Transmitter (High‑Accuracy CTA Sensor)

Google-Übersetzung,

Der Luft- und Gasgeschwindigkeitssensor AVS701 wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt. Er setzt neue Maßstäbe in der Luft- und Gasgeschwindigkeitsmessung und zeichnet sich durch eine bis zu 20-mal längere Lebensdauer in rauen Umgebungen aus. Höchste Effizienz und Prozesssicherheit werden durch hochpräzise Messungen, einfache Installation dank integrierter Sensorpositionierung und eine Prozessgasbibliothek gewährleistet. Der optionale externe Drucksensor kompensiert Schwankungen des Umgebungsdrucks.

Der Luft- und Gasgeschwindigkeitssensor AVS701 zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Installation aus.

  • Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen: von der pharmazeutischen Produktion bis zur Prozessüberwachung im 3D-Druck
  • Hochwertiges keramisches Sensorelement für stabile Messergebnisse auch unter extremen Bedingungen
  • Effizienzsteigerungen bei den Prozesskosten und kürzeren Rüstzeiten um 60 %

Der optisch und technisch überarbeitete Luft- und Gasgeschwindigkeitssensor zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Installation aus. Optimiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit einem Messbereich von 0 bis 40 m/s und Temperaturen von -40 bis +140 °C, eignet er sich für ein breites Einsatzspektrum – von der pharmazeutischen Produktion bis zur Prozessüberwachung im 3D-Druck. Der optionale externe Drucksensor kompensiert Schwankungen des Umgebungsdrucks. Dank seines robusten Keramik-Sensorelements, geschützt durch einen Edelstahl-Sondenkopf und eine Spezialbeschichtung, liefert der AVS701 auch unter korrosiven und extremen Bedingungen stabile Messergebnisse und reduziert so Ausfallzeiten und Lebenszykluskosten deutlich. Effizienzsteigerungen bei den Prozesskosten und um 60 % kürzere Rüstzeiten machen den AVS701 zur besten Wahl in seiner Leistungsklasse.

Typische Anwendungen

  • Metallische additive Fertigung (3D-Drucker)
  • Überwachung der ein- und ausströmenden Luft für die HLK-Steuerung
  • Filterüberwachung und Laminarströmungskontrolle in Reinräumen und Laboren
  • Abluftanlagen, Abzugshauben und Handschuhkästen in der pharmazeutischen, Lebensmittel- und Halbleiterindustrie
  • Volumenstrom der Zuluft für die Verbrennungssteuerung
  • Luftfördersysteme
  • Windkanäle und Klimasimulatoren
Spezifikation
  • Air velocity measuring range

    • 0...2 m/s (0...400 ft/min)
    • 0...15 m/s (0...3 000 ft/min)
    • 0...40 m/s (0...8 000 ft/min)

    Accuracy air velocity

    • 0.06...2 m/s: ±0.03 m/s
    • 0.15...10 m/s: ±(0.1 m/s + 1% of mv)
    • 0.2...40 m/s: ±(0.2 m/s + 1% of mv)

    Temperature measuring range

    • -40...+140 °C (-40...+284 °F)

    Accuracy (T)

    • ±0.5 °C (±0.9 °F)

    Power supply class III

    • 24 V DC ±20%

    Protection rating

    • IP65 / NEMA 4X
Technische Spezifikation
  • Referenznummeravs701
  • ProduktfamilieAir Velocity and Flow
  • ProduktgruppeAir Velocity Transmitters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit