Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    Google-Übersetzung,

    Das EE872 misst zuverlässig die CO₂-Konzentration bis zu 5 % (50.000 ppm) in der Landwirtschaft, in Ställen, Brütereien, Brutmaschinen, Gewächshäusern und im Freien. Die aktive Druck- und Temperaturkompensation mit integrierten Sensoren gewährleistet höchste Messgenauigkeit unabhängig von Höhe und Umgebungsbedingungen.

    Das EE872 ist mit dem E+E Dual-Wellenlängen-NDIR-CO₂-Sensor ausgestattet, der Alterungseffekte automatisch kompensiert, äußerst unempfindlich gegenüber Verschmutzungen ist und eine hervorragende Langzeitstabilität gewährleistet. Die Mehrpunkt-CO₂- und Temperaturjustierung ermöglicht eine herausragende Messgenauigkeit. Das RH-Sensorelement mit der von E+E entwickelten Beschichtung eignet sich selbst für aggressive und korrosive Umgebungen.

    Neben CO₂ misst das EE872 auch die relative Luftfeuchtigkeit (RH), die Temperatur und den Umgebungsdruck (p). Zusätzlich berechnet das Gerät auch die Taupunkttemperatur (Td).

    Die beheizten Ausführungen des EE872 eignen sich auch für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensation. Das IP65-Gehäuse und die PTFE-Filterkappe bieten hervorragenden Schutz in verschmutzter Umgebung. Mit einer katalytischen Filterkappe ist der EE872 auch für Anwendungen mit regelmäßiger H₂O₂-Sterilisation geeignet.

    Die CO₂-Messdaten stehen gleichzeitig an den analogen Spannungs- und Stromausgängen zur Verfügung. Je nach EE872-Version liefert die RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU zusätzlich Daten zu relativer Luftfeuchtigkeit (RH), Temperatur (T), Druck (p) oder Trockentemperatur (Td).

    Die kostenlose Produktkonfigurationssoftware PCS10 ermöglicht zusammen mit einem optionalen Adapterkabel die Konfiguration und Anpassung des EE872.

    Sigma 05 – Modulare Sensorplattform

    Der EE872 ist mit dem Sigma 05 Host-Gerät der E+E Modularen Sensorplattform kompatibel. Zusammen bilden sie einen vielseitigen, sofort einsatzbereiten modularen CO₂ /RH/T/p-Sensor mit analogen Ausgängen und optionalem Display. Neben dem EE872 unterstützt Sigma 05 auch weitere intelligente Sensoren von E+E. Weitere Informationen finden Sie unter www.epluse.com/Sigma05.

    Spezifikation
    • Measuring Range CO₂

      • 0…2000 ppm
      • 0…5000 ppm
      • 0…10000 ppm
      • 0…3 % (30000 ppm)
      • 0…5 % (50000 ppm)

      Accuracy CO₂ - * mv – measured value

      • ± (50 ppm + 2 % mv*)
      • ± (50 ppm + 3 % mv*)
      • ± (100 ppm + 5 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)

      Measuring range Relative Humidity

      • 0…95 % RH (non condensing)

      Accuracy Relative Humidity at 25 °C (77 °C) and 20...80% RH

      • typ. ± 3 % RH

      Measuring range Pressure

      • 700…1100 mbar (10.15...15.95 psi)

      Accuracy Pressure at 25 °C

      • typ. ± 2 mbar

      Measuring range Temperature

      • -40…60 °C (-40...140 °F)

      Accuracy Temperature at 5…60 °C (41…140 °F)

      • typ. ± 0.5 °C (± 0.9 °F)

      Output analogue

      • 0-5V / 10 V and 0/4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 15-35 VDC (current)
      • 12-30 VDC (voltage / RS485)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree872
    • ProduktfamilieCO₂ Measurement
    • ProduktgruppeCO₂ Modules & Probes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit