Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

Google-Übersetzung,

Der Kanal- und Tauchsensor EE431 misst zuverlässig die Temperatur (T) in Luft und Flüssigkeiten und ist für die Gebäudeautomation, HLK und Prozesssteuerung optimiert.

  • Schutz vor Baustellenverschmutzung
  • Schnelle Installation über Flansch oder Tauchbrunnen
  • Geeignet für die genaue Temperaturmessung in Flüssigkeiten
  • Optionales Display mit analogem Ausgang erhältlich

Die Messdaten sind am Spannungs- oder Stromausgang sowie über die RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU verfügbar. Alternativ verfügt der EE431 über einen passiven Ausgang mit einer großen Auswahl an Temperatursensoren.

Das Gerät kann entweder mit dem Kunststoff-Montageflansch oder über externe Befestigungslöcher am Gehäuse montiert werden. Der innovative Tauchschacht ist speziell für Messungen in Flüssigkeiten konzipiert und ermöglicht einen schnellen und sicheren Sensorwechsel. Der EE431 mit RS485-Schnittstelle eignet sich für die Reihenschaltung.

Ein optionaler Adapter und die kostenlose EE-PCS Produktkonfigurationssoftware erleichtern die Einrichtung und Justierung des EE431.

Gehäuse

  • IP65 / NEMA 4X
  • Äußere Befestigungslöcher
  • Bajonettschrauben

Montageflansch

  • Klemmring
  • Spezialsiegel

Tauchbecken

  • Innovative Montagefeder
Spezifikation
  • Measuring Range: Duct sensor (probe tip)

    • -40...+110 °C (-40...230 °F)

    Measuring Range: immersion well (probe tip)

    • -40...+130 °C (-40...+266°F)

    Accuracy active output

    • ±0.1 °C (±0.18 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA (2-wire)

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree431
  • ProduktfamilieTemperature Measurement
  • ProduktgruppeTemperature Sensors, HVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit