Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE741 - Inline Thermal Mass Flow Meter (Compressed Air & Gas)

E+E EE741 - Inline Thermal Mass Flow Meter (Compressed Air & Gas)

Google-Übersetzung,

Der Inline-Durchflussmesser EE741 lässt sich problemlos an jede Messaufgabe anpassen. Er ist speziell für die präzise Messung und Überwachung von Druckluft und technischen Gasen in Rohrleitungen der Nennweiten DN 15 bis DN 50 konzipiert.

Das thermische Messprinzip und das bewährte E+E-Heißfilmsensorelement führen zu bester Langzeitstabilität und schneller Reaktionszeit.

Die herausragende Messgenauigkeit, selbst im unteren Messbereich, wird durch eine anwendungsspezifische, werkseitige Mehrpunktjustierung bei 7 bar (102 psi) erreicht. Dies ermöglicht eine zuverlässige Leckageerkennung und entsprechende Energieeinsparungen. Die Konstruktion des Durchflussmessers EE741 ist für eine einfache Installation und Wartung optimiert.

Modulares Design

Für jeden der drei Rohrdurchmesser kann ein und derselbe Messumformer verwendet werden:

  • EE741: DN15 (1/2") / DN20 (3/4") / DN25 (1")
  • EE741-N50: DN32 (1-1/4") / DN40 (1-1/2") / DN50 (2")

Der Rohrdurchmesser kann einfach über das Displaymenü oder die EE-PCS-Produktkonfigurationssoftware eingestellt werden.

Sobald der Messblock in der Rohrleitung installiert ist, kann der Messumformer ohne Rohrleitungen montiert und demontiert werden. Daher eignet sich der Durchflussmesser EE741 auch ideal für temporäre Messungen an mehreren installierten Messblöcken. Der im Lieferumfang enthaltene Verschlussstopfen gewährleistet den normalen Betrieb des Druckluftsystems, wenn der Messumformer entfernt wird.

Display (optional)

Das hochmoderne LCD-Display zeigt die aktuellen Messwerte und den Gesamtverbrauch an. Die Einrichtung des EE741 erfolgt einfach per Knopfdruck und intuitiver Menüführung. Das Display lässt sich per Knopfdruck in 90°-Schritten drehen und ermöglicht so eine optimale Ausrichtung in jeder Montageposition des Durchflussmessers.

Typische Anwendungen

  • Messung des Druckluftverbrauchs
  • Überwachung der technischen Gase O₂, N₂, Ar, CO₂. Weitere Gase auf Anfrage.
  • Stickstoffgeneratoren
  • Leckerkennung
Spezifikation
  • Measured values

    • standardized volumetric flow, mass flow, standardized flow, temperature, consumption

    Pipe diameter

    • DN15 / DN20 / DN25
    • DN32 / DN40 / DN50

    Measuring range - flow

    • DN15: 0.2 - 76.3 Nm³/h (0.12 - 44.88 SCFM)
    • DN20: 0.4 - 135.6 Nm³/h (0.24 - 79.77 SCFM)
    • DN25: 0.6 - 212 Nm³/h (0.36 - 124.71 SCFM)

    Measuring range - flow

    • DN32: 0.9 - 347.4 Nm³/h (0.52 - 202.06 SCFM)
    • DN40: 1.4 - 542.8 Nm³/h (0.81 - 315.71 SCFM)
    • DN50: 2.2 - 848.2 Nm³/h (1.22 - 493.35 SCFM)

    Accuracy - flow (*measured value)

    • ±(3 % of mv* + 0.3% of full scale)

    Measuring range - temperature

    • -20...60 °C (-4...140 °F)

    Accuracy - temperature

    • ± 0.7 °C (1.26 °F)

    Outputs

    • 0/4-20 mA, Pulse, Switch, Modbus RTU, M-Bus or IO-Link

    Supply

    • 18 - 30 V DC
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree741
  • ProduktfamilieAir Velocity and Flow
  • ProduktgruppeInline Flow Meters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit