Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

Google-Übersetzung,

Das HTS401 bietet moderne, ausfallsichere und präzise Feuchtigkeits- und Temperaturmessung, die selbst für anspruchsvollste Umgebungen geeignet ist. Mit einer Messgenauigkeit von bis zu ±0,95 % rF und ±0,1 °C (0,18 °F) sowie einem Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +80 °C (−40 bis +176 °F) lässt sich das HTS401 flexibel in verschiedenste Anwendungen integrieren – von Außeninstallationen bis hin zu Reinraumumgebungen.

  • Das rapidX-Messmodul kann werkzeuglos innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden.
  • Präzise Prozesssteuerung und spürbare Energieeinsparungen im Betrieb
  • Die Kalibrierung ist unkompliziert und stellt automatisch ein digitales 3.1-Prüfzertifikat bereit, wodurch sich der HTS401 ideal für validierte oder dokumentationskritische Prozesse eignet.

Industrieprozesse stellen hohe Anforderungen an die Messtechnik. Extreme Umgebungsbedingungen, aggressive Medien, intensive chemische Reinigungsverfahren und der Bedarf an präzisen, ausfallsicheren Daten sind gängige Herausforderungen. Herkömmliche Sensoren stoßen aufgrund von Kondensation, Korrosion, extremen Temperaturen oder hohem Wartungsaufwand schnell an ihre Grenzen. Hier spielt der HTS401 seine Stärken aus.

Dank eines robusten und intelligenten Schutzkonzepts, das die E+E-Sensorbeschichtung mit der Anschlussverkapselung kombiniert, bleibt der HTS401 auch unter starker Belastung betriebsbereit. Die automatische Wiederherstellungsfunktion (ARC) schützt die Sensorelemente vor schädlichen chemischen Einflüssen. Bei Kondensationsgefahr greift der Kondensationsschutz (CG) ein, bevor die Messgenauigkeit beeinträchtigt wird.

Typische Anwendungen

  • Hochwertige Klimatechnik: Rechenzentren, Schwimmhallen, Außenanwendungen
  • Landwirtschaft: Gewächshäuser, Ställe, Lagerung und Reifung
  • Pharmaindustrie: Reinraumüberwachung
  • Lebensmittel und Getränke: Reifung von Fleisch und Käse
Spezifikation
  • Measuring range Humidity

    • 0...100% RH

    Accuracy Humidity

    • -15...40 °C <90% RH ±(0.95+0.0013*mv)% RH

    Measuring range Temperature (wall mount)

    • -40...60 °C (-40...140°F)

    Measuring range Temperature (duct mount)

    • -40...80 °C (-40...176°F)

    Accuracy Temperature

    • ±0.1 °C (0.18°F)

    Accuracy Humidity

    • ±0.95 % RH

    Analogue outputs

    • 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA (3-wire)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhts401
  • ProduktfamilieHumidity and Temperature
  • ProduktgruppeHumidity Transmitters, Industrial
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit