Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)
E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)

    E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)

    Google-Übersetzung,

    Der Feuchtigkeits- und Temperatursensor EE211 ist für präzise und langzeitstabile Messungen in Umgebungen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit (>85 % rF) und Kondensation konzipiert. Er verfügt über einen beheizten RH-Sensor und eine austauschbare Temperatursonde.

    • Zuverlässige Leistung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
    • Beheizter RH-Sensor und im laufenden Betrieb austauschbarer Temperaturfühler
    • Robustes IP65/NEMA 4X-Gehäuse mit E+E-Sensorbeschichtung
    • Modbus RTU + analoge Ausgänge; einfache Einrichtung über USB und PCS10

    Typische Anwendungsbereiche:

    • Lagerung von Obst und Gemüse
    • Kühl-, Reifungs- und Klimakammern
    • Gewächshäuser, Inkubatoren und Pilzindustrie

    Es verfügt über eine beheizte Feuchtigkeitssonde und eine austauschbare Temperatursonde . Die hervorragende Leistung des EE211, selbst in verschmutzter und aggressiver Umgebung, wird durch die Kombination aus vollständig gekapselter Messelektronik in der Feuchtigkeitssonde und dem langzeitstabilen HCT01-Sensor mit der von E+E entwickelten Sensorbeschichtung gewährleistet.

    Das Gehäuse EE211 entspricht der Schutzart IP65/NEMA 4 , minimiert die Installationskosten und bietet hervorragenden Schutz vor Verschmutzung und Kondensation. Alle gemessenen und berechneten Werte sind über die Modbus-RTU-Schnittstelle verfügbar, zwei davon über den analogen Spannungs- oder Stromausgang (3-Leiter) . Zusätzlich können bis zu drei Werte gleichzeitig auf dem optionalen beleuchteten Display angezeigt werden.

    Mit dem optionalen USB-Konfigurationsadapter kann der Benutzer die Modbus-RTU-Schnittstellenparameter, das Anzeigeformat, die Messparameter und die Ausgabeskalierung einstellen. Darüber hinaus kann er eine Ein- oder Zweipunkt-Feuchte- und Temperaturkorrektur vornehmen. Die Temperatursonde lässt sich separat justieren, wobei als Referenz ein hochpräziser Trockenblockkalibrator dienen kann.

    Spezifikation
    • Measuring range - Humidity

      • 0...100% RH

      Measuring range Temperature

      • -40...+60 °C (-40...+140 °F)

      Sensing Element

      • E+E proprietary coating heated for high humidity operation

      Analogue outputs

      • 0-5V / 10 V 0-20mA / 4-20 mA

      Digital Interface

      • Modbus RTU

      Accuracy - Humdity

      • -5...+30 °C (23...86°F) / ±(1.3+0.007*mv°)% RH)

      Accuracy Temperature

      • at 20°C (68°F)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree211
    • ProduktfamilieHumidity and Temperature
    • ProduktgruppeHumidity Transmitters, Industrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit