Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    Google-Übersetzung,

    Der CO2 - Sensor EE820 ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Brütereien, Brutkästen, Viehställen oder Gewächshäusern optimiert.

    • Dualwellenlängen-NDIR-CO₂-Sensor mit Langzeitstabilität
    • Robustes IP54-Gehäuse mit hoher Beständigkeit gegen Verschmutzungen
    • Genaue CO₂-Messung über den gesamten Temperaturbereich
    • Einfache Einrichtung und Anpassung über die PCS10-Konfigurationssoftware

    Typische Anwendungen

    • Gewächshäuser
    • Lagerung von Obst und Gemüse
    • Schlupfbrüter und Inkubatoren
    • Viehställe

    Der EE820 verfügt über den E+E Dual-Wellenlängen-NDIR-CO₂-Sensor, der Alterungseffekte kompensiert, äußerst unempfindlich gegenüber Verschmutzungen ist und eine hervorragende Langzeitstabilität bietet.

    Dank seines robusten, funktionalen IP54-Gehäuses und eines Spezialfilters eignet sich das EE820 ideal für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie sie beispielsweise in der Landwirtschaft und in Tierställen vorkommen. Der M12-Stecker ermöglicht die einfache Demontage des Geräts vor Reinigungsarbeiten. Ein optionales Kit erlaubt die unkomplizierte Konfiguration und Justierung des EE820.

    Spezifikation
    • Measuring range CO₂

      • 0...2000 ppm
      • 0...5000 ppm
      • 0...10000 ppm

      Accuracy CO₂ at 25 °C (77 °F) and 1013 mbar (14.7 psi)

      • ± (50ppm + 2% of measuring value)
      • ± (50ppm + 3% of measuring value)
      • ± (100ppm + 5% of measuring value)

      Output analogue

      • 0-10 V or 4-20 mA

      Supply

      • 24V AC/DC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree820
    • ProduktfamilieCO₂ Measurement
    • ProduktgruppeCO₂ Transmitters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit