Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE046 - Condensation Monitor (RH‑Based Early Warning Sensor)

E+E EE046 - Condensation Monitor (RH‑Based Early Warning Sensor)

Google-Übersetzung,

Der EE046 warnt frühzeitig und zuverlässig vor Kondensationsgefahr. So hilft er, Tropfenbildung und Schimmel an kritischen Kältebrücken zu verhindern. Der Kondensationsmonitor kann auf ebenen Flächen und an Rohren montiert werden.

    Zuverlässige Kondensationswarnung
    Kondensation tritt auf einer Oberfläche auf, wenn die relative Luftfeuchtigkeit (rF) in Oberflächennähe 100 % erreicht. Der Kondensationsmonitor EE046 misst präzise die relative Luftfeuchtigkeit bei der jeweiligen Oberflächentemperatur. Über den Relaisausgang wird eine Frühwarnung ausgegeben, sobald ein Wert von 90 % rF erreicht ist, kurz bevor Kondensation auftritt. Das Relais signalisiert außerdem einen Stromausfall oder einen Kabelbruch. Zusätzlich zeigt eine LED den Betriebszustand des EE046 an (Normalbetrieb/Alarm/Stromausfall).

    Montage auf Oberflächen und Rohren
    Der Kondensationsmonitor EE046 ist in zwei Ausführungen erhältlich. Das Modell zur Wand-/Rohrmontage eignet sich für die Montage auf ebenen Flächen und an Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm (2 Zoll). Er wird an Kühldecken, Kühl- oder Kaltwasserleitungen, gekühlten Oberflächen und Kühlbalken montiert.

    Schnappverschluss für Rohre mit 16 mm (0,63") Durchmesser
    Das Snap-On-Modell kann auf Kunststoff- und Aluminiumverbundrohren mit einem Durchmesser von 16 mm (0,63 Zoll) montiert werden. Typische Anwendungsbereiche für dieses Modell sind Kühlung und Heizung mittels Betonkernaktivierung.

    Schnelle Reaktionszeit, langfristig stabile Messung
    Aufgrund der sehr guten thermischen Kopplung mit der Oberfläche reagiert das EE046 sehr schnell auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit oder der Oberflächentemperatur.

    Das hochwertige Feuchtigkeitssensorelement ist durch die von E+E entwickelte Beschichtung vor Staub und Schmutz geschützt. Dies gewährleistet langfristig stabile und zuverlässige Messungen auch in rauen und verschmutzten Umgebungen.

    Typische Anwendungen

    • Betonkernaktivierung
    • Kühlbalken
    • Schaltschränke
    • Klimaanlage


    Spezifikation
    • Working range

      • 10...100% RH

      Switching point

      • 90 ±3% RH

      Response time at change of the surface temperature

      • t90 < 3 min.

      Response time at change of the relative humidity

      • t90 < 25 sec.

      Max. switch load

      • 24 V AC/DC, 1 A

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree046
    • ProduktfamilieHumidity and Temperature
    • ProduktgruppeCondensation Monitors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit