Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    Google-Übersetzung,

    Die Sonde EE072 erfüllt höchste Anforderungen anspruchsvoller Prozess- und Klimatechnikanwendungen, beispielsweise in der Landwirtschaft, Tierhaltung, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Reinräumen, im Außenbereich, bei Kunstschneemaschinen und im Transportwesen. Neben der Messung von relativer Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur (T) berechnet die EE072 alle weiteren feuchtigkeitsbezogenen Parameter.

    • Hochpräzise RH/T-Messung mit Dünnschichttechnologie
    • E+E-Sensorbeschichtung zum Schutz vor Verunreinigungen
    • Zuverlässiger Betrieb in rauen und kondensierenden Umgebungen
    • IP65-Gehäuse aus Edelstahl oder Polycarbonat

    Hervorragende Messleistung
    Das hochwertige Feuchtigkeitssensorelement von E+E ist durch die firmeneigene E+E-Beschichtung vor korrosiven und elektrisch leitfähigen Verunreinigungen geschützt. In Kombination mit einem robusten Sensorkopf und vollständig gekapselter Elektronik liefert der EE072 selbst in rauen und kondensierenden Umgebungen hochpräzise und langzeitstabile Messwerte.

    Robust und vielseitig
    Mit seinem IP65-Gehäuse aus Edelstahl oder Polycarbonat und der großen Auswahl an Filterkappen eignet sich das EE072 auch für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

    Einfache Installation
    Der M12x1-Stecker und die standardkonforme digitale Kommunikation über Modbus RTU oder CANopen erleichtern die Integration von EE072 und minimieren die Installationskosten.

    Konfigurierbar und anpassbar
    Die Einrichtung und Justierung des EE072 kann einfach mit einem optionalen Adapter und der kostenlosen Produktkonfigurationssoftware PCS10 durchgeführt werden.

    Sigma 05 – Modulare Sensorplattform

    Der EE072 ist mit dem Host-Gerät Sigma 05 der E+E Modularen Sensorplattform kompatibel. Zusammen bilden sie einen vielseitigen, sofort einsatzbereiten modularen RH/T-Sensor mit analogen Ausgängen und optionalem Display. Neben dem EE072 unterstützt Sigma 05 auch weitere intelligente Sensoren von E+E.

    Spezifikation
    • Measuring range humidity

      • 0…100 % RH

      Accuracy humidity

      • ± 1.3 % RH

      Measuring range temperature

      • -40…80 °C (-40…176 °F)

      Accuracy temperature

      • ± 0.1 °C at 20 °C

      Output

      • Modbus RTU or CANopen

      Supply

      • 10…28 V DC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree072
    • ProduktfamilieHumidity and Temperature
    • ProduktgruppeHumidity Modules and Probes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit