Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

Google-Übersetzung,

Der EE160 von E+E Elektronik wurde speziell für die Klimatechnik entwickelt und ist ein kostengünstiger, hochpräziser Transmitter für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

Dank der gekapselten Messelektronik im Inneren der Messsonde und der von E+E entwickelten Schutzbeschichtung des Feuchtigkeitssensorelements bieten die EE160 eine hervorragende Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit.

Typische Anwendungen

  • Heizung, Lüftung und Klimaanlage
  • Lagerräume
Spezifikation
  • Measuring range

    • 0...100% RH
    • -40...60 °C (-40...140 °F)

    Accuracy

    • ±2.5% RH
    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue outputs

    • 0-10V or 4-20mA

    Digital output

    • Modbus RTU

    Passive T-ouptut

    • optional

    Supply

    • 24V AC/DC
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree160
  • ProduktfamilieHumidity and Temperature
  • ProduktgruppeHumidity Transmitters, HVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit