Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

Google-Übersetzung,

Industrielle Trocknungsanwendungen, insbesondere die Batteriezellenproduktion, stellen hohe Anforderungen an die Taupunktmessung. Bei niedrigen Feuchtigkeitswerten können selbst geringfügige Abweichungen die Produktqualität, die Ausbeute und die Sicherheit beeinträchtigen. Gängige Prozesse wie das Öffnen von Türen oder Schleusen und Laständerungen erfordern stabile Signale. In diesem Umfeld kann ein „eingefrorenes“ oder stark gemitteltes Ausgangssignal während der automatischen Kalibrierung zu Prozesslücken führen. Das TDS501 liefert kontinuierliche Taupunktdaten bis zu -70 °C Td (-94 °F Td) und ermöglicht so eine zuverlässige Prozessabbildung rund um die Uhr sowie eine effiziente Entfeuchtungssteuerung. Dank seines robusten Industriedesigns und der einfachen Integration mit analogen und digitalen Schnittstellen trägt das TDS501 dazu bei, unnötigen Energieverbrauch und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

  • Schnelle Reaktionszeit und Prozesszuverlässigkeit
  • Hohe Wiederholbarkeit und eine Genauigkeit von ±2 °C Td
  • Druckfestigkeit bis zu 80 bar (1.160 psi)
  • Reagiert jederzeit sofort auf Taupunktänderungen.

Anwendungsgebiete

  • Industrielle Trocknung
    Trockenräume für Batteriezellen; Trockenöfen (Beschichtungen, Pulverbeschichtungen, Elektronik); Kunststofftrocknung (Granulattrockner & Materialtrocknung)
  • Pharmaindustrie
    Anwendungen von Druckluft für Trocknung, Qualitätskontrolle von Beschichtungen, Abfüllung und Verpackung
  • Speisen und Getränke
    Anwendungen von Druckluft für Trocknung, Qualitätskontrolle von Beschichtungen, Abfüllung und Verpackung

Prozesssicherheit, auf die Sie mit wiederholbaren Taupunktmessungen bis zu einem Druck von 80 bar aufbauen können.

Wenn der Taupunkt als Regelgröße dient, benötigen Sie ein zuverlässiges Signal, das unter wechselnden Betriebsbedingungen konsistent bleibt und bei jeder Rückkehr zum gleichen Prozesszustand dasselbe Ergebnis liefert. Der TDS501 wurde genau für diese Art der zuverlässigen Überwachung entwickelt. Er kombiniert hohe Wiederholgenauigkeit mit einer Genauigkeit von ±2 °C Td und unterstützt so stabile und reproduzierbare Produktionsbedingungen. Zudem ist er so konzipiert, dass typische Prozesstemperaturschwankungen das Taupunkt-Ergebnis nicht verfälschen und die Messung auch in dynamischen Umgebungen zuverlässig bleibt. Mit einem Nenndruck von bis zu 80 bar kann er direkt am Prozessstandort installiert werden und bildet somit eine robuste Grundlage für Prozesssteuerung und Qualitätssicherung in Hochdruck-Druckluftanwendungen.

Ein vollständig abgestimmtes Messsystem für zuverlässige Leistung

Der TDS501 ist nicht nur ein Taupunktsensor in einem Gehäuse, sondern ein als Ganzes entwickeltes Messsystem. Die von E+E Elektronik selbst entwickelten Sensorelemente sind optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Das tiefe Verständnis ihres physikalischen Verhaltens bildet die Grundlage für reproduzierbare und stabile Messergebnisse. Daher kann E+E Elektronik alle relevanten Betriebsalgorithmen – Sensorelement, Elektronik, mechanische Integration, Montage und Justierung – aufeinander abstimmen. So arbeiten sie zuverlässig zusammen und verhalten sich nicht wie unabhängige Komponenten. Für unsere Kunden bedeutet dies stabile, reproduzierbare Ergebnisse und eine verlässliche Basis für Prozessentscheidungen über verschiedene Geräte, Chargen und Betriebsbedingungen hinweg.

Spezifikation
  • Measuring range

    • -70...+60 °C (-94...+140 °F)

    Accuracy

    • ±2 °C (±3.6 °F)

    Pressure Rating

    • 80 bar (1,160 psi)

    Digital interface

    • RS485

    Protection rating

    • IP65
Technische Spezifikation
  • Referenznummertds501
  • ProduktfamilieHumidity and Temperature
  • ProduktgruppeDew Point Transmitters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit