Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

Google-Übersetzung,

Das EE451 misst präzise die Temperatur im Innen- und Außenbereich in der Gebäudeautomation, der HLK-Technik und der Prozesssteuerung und ermöglicht eine wetterabhängige Temperaturregelung. Optional ist für das EE451 ein Display mit Analogausgang erhältlich.

Die gemessenen Temperaturdaten sind am Spannungs- oder Stromausgang sowie über die RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU verfügbar. Darüber hinaus bietet der EE451 eine große Auswahl an Sensorelementen für die passive Temperaturmessung.

Das kompakte und robuste Gehäuse ermöglicht eine einfache und schnelle Installation sowie eine unvoreingenommene Erfassung der Umgebungstemperatur.

Ein optionaler Adapter und die kostenlose EE-PCS Produktkonfigurationssoftware erleichtern die Einrichtung und Justierung des EE451.

Gehäuse

  • IP65 / NEMA 4X
  • Äußere Befestigungslöcher
  • Bajonettschrauben
  • Montagehalterung
Spezifikation
  • Operating temperature

    • -40…70°C (-40…158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)
    • ±0.1 °C (±0.18 °F) (TT2 version)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree451
  • ProduktfamilieTemperature Measurement
  • ProduktgruppeTemperature Sensors, HVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit