Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

Google-Übersetzung,

Kabelsensoren zur Temperaturmessung werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie zur Prozesssteuerung eingesetzt.

Es sind verschiedene Sensorelemente wie Pt100, Pt1000, NTC oder Ni1000 erhältlich. Die innovative Sternpressung der Sensorhülse gewährleistet die hohe Schutzart IP67 / NEMA 4. Alle produktspezifischen Informationen sind auf dem gesamten Kabel aufgedruckt.

Produkte

  • EE461 - Kabeltemperatursensor
  • EE462 - Kabeltemperatursensor

Typische Anwendungen

  • Gebäudeautomation
  • Prozess- und Klimasteuerung
Spezifikation
  • Operating temperature - EE461

    • -30...105 °C (-22...221 °F)

    Operating temperature - EE462 - Glass fibre

    • 0...350 °C (32...662 °F)

    Operating temperature - EE462 - Silicone

    • -60...180 °C (-76...356 °F)

    Protection class

    • IP67 / NEMA 4

    Insulation resistance

    • typ. > 100 MΩ at 20 °C (68 °F)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree461
  • ProduktfamilieTemperature Measurement
  • ProduktgruppeTemperature Sensors, HVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit