Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

Google-Übersetzung,

Der Temperatursensor EE471 mit Fernfühler misst zuverlässig die Temperatur (T) in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen und ist für die Gebäudeautomation, HLK und Prozesssteuerung optimiert.

Die Messdaten sind am Spannungs- oder Stromausgang sowie über die RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU verfügbar. Alternativ verfügt der EE471 über einen passiven Ausgang mit einer großen Auswahl an Temperatursensoren.

Die Ausführung mit Fernsonde eignet sich für Installationen, bei denen die Elektronik vor hohen Temperaturen oder starken Vibrationen geschützt werden muss. Der innovative Tauchschacht ist speziell für Messungen in Flüssigkeiten konzipiert.

Ein optionaler Adapter und die kostenlose EE-PCS Produktkonfigurationssoftware erleichtern die Einrichtung und Anpassung des EE471.

Gehäuse

  • IP65 / NEMA 4X
  • Äußere Befestigungslöcher
  • Bajonettschrauben Sonde
  • Produktspezifische Informationen sind auf dem Kabel aufgedruckt.
  • IP67-Kabelausgang (Sternpressung der Sensorhülse)
Spezifikation
  • Operating temperature

    • remote probe: -30...105 °C (-22...221 °F)
    • electronics: -30...70 °C (-22...158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree471
  • ProduktfamilieTemperature Measurement
  • ProduktgruppeTemperature Sensors, HVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit