Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)
E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)

    E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)

    Google-Übersetzung,

    Der Luftstromsensor EE650 ist für genaue und zuverlässige Messungen in der Gebäudeautomation und Lüftungstechnik konzipiert.

    EE650 verwendet das neue VTQ-Luftstromsensorelement , das nach dem Prinzip des thermischen Anemometers arbeitet und von E+E in modernster Dünnschichttechnologie hergestellt wird.

    Dank seiner innovativen Konstruktion ist das VTQ-Luftstromsensorelement sehr robust und äußerst unempfindlich gegenüber Verschmutzungen , was zu einer hervorragenden Langzeitleistung führt.

    Die Messdaten stehen entweder über einen analogen Spannungs- oder Stromausgang zur Verfügung, der vom Benutzer ausgewählt werden kann, oder über die RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU- Protokoll.

    Das Gehäusedesign und der im Lieferumfang enthaltene Montageflansch ermöglichen eine einfache Installation oder einen Austausch. Die Konfiguration und Einstellung des EE650 kann komfortabel auf der Elektronikplatine oder über eine digitale Schnittstelle erfolgen.

    Typische Anwendungen

    • Heizung, Lüftung und Klimaanlage
    • Lüftungssysteme
    • Prozesssteuerung
    Spezifikation
    • Measuring range - user selectable

      • 0...10 m/s (0...2000 ft/min)
      • 0...15 m/s (0...3000 ft/min)
      • 0...20 m/s (0...4000 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.2...10 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)
      • 0.2...15 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)
      • 0.2...20 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)

      Response time - user selectable

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output Analogue

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output Digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree650
    • ProduktfamilieAir Velocity and Flow
    • ProduktgruppeAir Velocity Transmitters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit