Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)

    E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)

    Google-Übersetzung,

    Der Luftgeschwindigkeitssensor EE660 arbeitet nach dem Prinzip des Hitzfilmanemometers und ist für die präzise Messung sehr niedriger Luftgeschwindigkeiten in Anwendungen zur Überwachung laminarer Strömungen und in Reinräumen optimiert.

    Der EE660 verwendet E+E-Luftstromsensoren in Dünnschichttechnologie, die für hervorragende Genauigkeit und Langzeitstabilität bis zu 0,15 m/s (30 ft/min) stehen. Das Gerät ist mit Strom- und Spannungsausgang oder mit RS485- und Modbus-RTU-Schnittstelle erhältlich. Der EE660 ist benutzerkonfigurierbar und kann über Jumper auf der Elektronikplatine oder mit der EE-PCS-Produktkonfigurationssoftware angepasst werden.

    Spezifikation
    • Measuring range selectable by jumper

      • 0...1 m/s (0...200 ft/min)
      • 0...1.5 m/s (0...300 ft/min)
      • 0...2 m/s (0...400 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.15...1 m/s ±(0.04 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...1.5 m/s ±(0.05 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...2 m/s ±(0.06 m/s + 2 % of mv)

      Response time(at constant temperature)

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output analogue - selectable

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeree660
    • ProduktfamilieAir Velocity and Flow
    • ProduktgruppeAir Velocity Transmitters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit