Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

Google-Übersetzung,

EE671 ist eine kompakte Luftgeschwindigkeitssonde für HLK-Anwendungen. Das integrierte Strömungssensorelement VTQ vereint die Vorteile modernster E+E-Dünnschichtfertigung und neuester Transferformtechnologie.

Es arbeitet nach dem Prinzip des Hitzfilmanemometers und gewährleistet hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sowie Langzeitstabilität und hervorragende Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen.

Das EE671 ist mit fest installiertem Kabel oder mit Steckverbindung erhältlich. Die gemessene Luftgeschwindigkeit bis zu 20 m/s (4000 ft/min) ist über einen Spannungsausgang von 0–1 V, 0–5 V oder 0–10 V oder über die Modbus-RTU-Schnittstelle verfügbar.

Die Justiermutter an der Sonde und der passende Montageflansch vereinfachen die Installation, die korrekte Ausrichtung im Luftstrom und die präzise Kontrolle der Eintauchtiefe.

Mit einem optionalen Konfigurationskit kann der Benutzer über eine digitale Einstellungsschnittstelle die Ausgangskonfiguration festlegen und eine Justierung der Sonde vornehmen.

Typische Anwendungen

  • Heizungs- und Lüftungssysteme
  • Durchflussüberwachung und -steuerung
  • Zuluftüberwachung in Öfen

Sigma 05 – Modulare Sensorplattform

Der EE671 ist mit dem Host-Gerät Sigma 05 der E+E Modularen Sensorplattform kompatibel. Zusammen bilden sie einen vielseitigen, sofort einsatzbereiten modularen RH/T-Sensor mit analogen Ausgängen und optionalem Display. Neben dem EE072 unterstützt Sigma 05 auch weitere intelligente Sensoren von E+E. Weitere Informationen finden Sie unter www.epluse.com/Sigma05.

Spezifikation
  • Measuring range

    • 0...5m/s (0...1000ft/min)
    • 0...10m/s (0...2000ft/min)
    • 0...15m/s (0...3000ft/min)
    • 0...20m/s (0...4000ft/min)

    Accuracy

    • 0.5... 5m/s: ±(0.2m/s (40ft/min) +3% of MV)
    • 1... 10m/s: ±(0.3m/s (60ft/min) +4% of MV)
    • 1... 15m/s: ±(0.35m/s (70ft/min) +5% of MV)
    • 1... 20m/s: ±(0.4m/s (80ft/min) +6% of MV)

    Outputs

    • 0-1/5/10 V (max. 1 mA)
    • Modbus RTU

    Supply

    • 10-29V DC SELV
Technische Spezifikation
  • Referenznummeree671
  • ProduktfamilieAir Velocity and Flow
  • ProduktgruppeAir Velocity Probes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit