Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)
E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)

    E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)

    Google-Übersetzung,

    Das HTS801 wurde für höchste Ansprüche an präzise und langzeitstabile Messung von relativer Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur (T) in anspruchsvollen Industrieumgebungen mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit und chemischer Belastung entwickelt. Es arbeitet zuverlässig unter konstant hoher Luftfeuchtigkeit , chemischer Belastung und extremen Bedingungen und gewährleistet genaue Messwerte von -80 °C bis +180 °C (-112 °F bis 356 °F) und bis zu 300 bar (4.351 psi) .

    Hervorragende Messleistung
    Das beheizte, hochwertige Feuchtigkeits- und Temperatursensorelement von E+E ermöglicht zuverlässige und langfristig stabile Messungen selbst in extrem feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen. Die monolithische Bauweise des RH/T-Sensorelements, geschützt durch die firmeneigene E+E-Beschichtung , gewährleistet eine schnelle Rückkehr zum Normalzustand nach Kondensation oder chemischer Kontamination.

    Vielseitig und robust
    Das HTS801 ist in sechs Ausführungen mit verschiedenen Sonden- und Kabellängen erhältlich. Dank unterschiedlicher Heizmodi lässt es sich optimal an die spezifischen Anforderungen jeder Messaufgabe anpassen. Es verfügt über ein IP65/NEMA 4X-Gehäuse aus Polycarbonat oder Edelstahl, das verschiedene Schnittstellenmodule und elektrische Anschlussmöglichkeiten aufnehmen kann.

    rapidX Smart Probes
    Das HTS801 ermöglicht den Einsatz intelligenter, steckbarer rapidX-Sonden für einen schnellen und einfachen Sondenwechsel per Plug-and-Play. Jede HTS801 rapidX-Smartsonde lädt ihre spezifischen Parameter automatisch hoch, sobald sie an die HTS801-Elektronik angeschlossen wird, und kann sogar im laufenden Betrieb ohne Konfiguration, Justierung oder Kalibrierung ausgetauscht werden. Dies ist besonders vorteilhaft, um Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten in rauen Industrieumgebungen zu vermeiden, wo die Sonde gelegentlich beschädigt werden kann.

    Ausgänge und Konfiguration
    Die Messdaten stehen über zwei frei skalierbare Analogausgänge, die RS485- (Modbus RTU) oder Ethernet-PoE-Schnittstelle (Modbus TCP) sowie die Alarmausgänge (Relais) zur Verfügung. Die Konfiguration und die Einstellung von relativer Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur (T) des HTS801 erfolgen mit der kostenlosen Produktkonfigurationssoftware PCS10. Optional ist ein 3,5"-Farbdisplay mit Drucktasten für Konfiguration und Visualisierung erhältlich.

    Sorgen Sie mit dem E+E-Serviceprogramm für die Zuverlässigkeit und Genauigkeit Ihrer Sensoren.

    Für dieses Produkt ist das neue E+E-Serviceprogramm verfügbar. Vermeiden Sie Ausfallzeiten, gewährleisten Sie langfristige Genauigkeit und schützen Sie Ihre Prozesse durch schnelle, professionelle Wartung.

    Typische Anwendungen

    • Industrielle Trocknungsprozesse für die Trocknung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Baustoffen.
    • Lagerräume mit hoher Luftfeuchtigkeit
    • Klima-, Test- und Aushärtungskammern
    • Meteorologische Messungen für nationale Meteorologische Messstationen und Eiswarnsysteme
    • Brennstoffzellen- und Automobilprüfstände
    • Pharmazeutische und chemische Anwendungen
    Spezifikation
    • Measuring range - Humidity

      • 0...100 % RH

      Measuring range - Temperature

      • -80...+180 °C (-112...+356 °F)

      Measuring range - pressure-tight probe

      • 0.01...300 bar (0.15...4350 psi)

      Analogue output

      • 0-1 V / 0-5 V / 0-10 V
      • 0-20 mA / 4-20 mA

      Digital interface

      • RS485 with Modbus RTU
      • Ethernet-PoE with Modbus TCP
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhts801
    • ProduktfamilieHumidity and Temperature
    • ProduktgruppeHumidity Transmitters, Industrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit