Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    Google-Übersetzung,

    Die Sigma 05 ist eine modulare Plattform für intelligente Tastköpfe mit analogen Ausgängen und Display. Dank der steckbaren, austauschbaren Tastköpfe eignet sich das Gerät auch für raue und anspruchsvolle Umgebungen. Die Sigma 05 ist in Polycarbonat oder Aluminium-Druckguss erhältlich.

    Flexibilität: Mehrere Sonden und Messgrößen
    Das Sigma 05 bietet Platz für bis zu drei E+E-Sensoren mit RS485-Schnittstelle und Modbus-RTU-Protokoll. Bis zu fünf Messgrößen können den beiden frei wählbaren und skalierbaren Analogausgängen sowie dem optionalen Grafikdisplay zugewiesen werden.

    Plug-and-Play
    Sigma 05 verfügt über eine automatische Erkennung von E+E-Sonden und führt eine autonome, regelbasierte Hub-Einrichtung durch. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

    Konfiguration und Anpassung
    Mit der kostenlosen PCS10 Produktkonfigurationssoftware können Sie das Sigma 05 einfach einrichten, Messgrößen und Schwellenwerte festlegen, das Display-Layout anpassen, die analogen Ausgänge skalieren und die angeschlossenen Tastköpfe justieren.

    Verfügbare Sensoren für Sigma 05

    • EE072 – Feuchtigkeits- und Temperaturfühler
    • EE074 - Temperaturfühler
    • EE671 – Luftgeschwindigkeitssonde für HLK-Anlagen
    • EE680 – Luftgeschwindigkeits- und Temperatursensor für laminare Strömungen
    • EE872 – Modulare Sonde für CO₂, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Umgebungsdruck
    • HTP501 – Digitaler Feuchtigkeits- und Temperaturfühler
    • MOP301 - Einsteckfeuchtesonde in Öl mit Modbus RTU

    Referenzsonde

    Die Funktions- und Genauigkeitsprüfung des Sigma 05 kann mit der E+E Referenzsonde (Modbus RTU) anstelle der regulären Messsonden durchgeführt werden. Die Referenzsonde liefert feste Werte für eine Vielzahl von Messgrößen und verfügt über ein individuelles Zertifikat. Weitere Informationen finden Sie im Kurzleitfaden zur Referenzsonde (Modbus RTU).

    Spezifikation
    • MAX. NUMBER OF SENSINGS PROBES

      • 3

      MAX. NUMBER OF MEASURANDS (* 2 ON THE ANALOGUE OUTPUTS / 3 ON THE DISPLAY)

      • 5

      PROBE INTERFACE

      • RS485

      PROTOCOL

      • Modbus RTU

      ANALOG OUTPUTS

      • 0 - 1 V / 2.5 V / 5 V / 10 V
      • 0 / 4 - 20 mA (3-wire)

      ACCURACY OF ANALOGUE OUTPUTS AT 20 °C (68 °F) (*FS = FULL SCALE)

      • 0.02 % FS for 0 - 10 V and 0 - 20 mA

      PROTECTION RATING

      • IP65 / NEMA 4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersigma05
    • ProduktfamilieHumidity and Temperature
    • ProduktgruppeHumidity Transmitters, Industrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit