Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQUITONE [lunara] - Fassadenverkleidung
EQUITONE [lunara] - Fassadenverkleidung
EQUITONE [lunara] - Fassadenverkleidung
EQUITONE [lunara] - Fassadenverkleidung
    EQUITONE

    EQUITONE [lunara] - Fassadenverkleidung

    3.5 von 5 Sternen3.5(16 Bewertungen)

    belüftete Fassade - Fassadenplatten - Außenfassade -  Faserzement

    EQUITONE [lunara] ist eine durchgefärbte Fassadentafel. Ihr Erscheinungsbild wird durch die natürlichen Rohstoffe und die mechanische Oberflächenbearbeitung bestimmt. Die lebendige Textur entsteht zufällig, ohne ein wiederkehrendes Muster und verleiht ihr eine eigenständige Charakteristik. Die die aufgetragene Hydrophobierung schützt EQUITONE [lunara] zudem vor Witterungseinflüssen.

    Kontaktieren Sie EQUITONE

    Spezifikation
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [lunara] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. 
      The EQUITONE [lunara] is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm and 10mm 
      The EQUITONE [lunara] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1.
      The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereq_lunara
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeFibre Cement Facade Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialFaserzement
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding
    • UNSPSCCode30151802

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit