Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curbed Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die Duschkabine S3839RFB aus Fiberglas besteht aus zwei separaten Schichten aus glasfaserverstärktem Verbundstoff, einer Polyester-Sprühschicht und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche, die hilft, Risse, Absplitterungen und andere Schäden zu vermeiden. Mit zusätzlicher Verstärkung im Design ist diese ANSI- und ADA-konforme Duschkabine einfach zu installieren und passt in eine Vielzahl von Badezimmerdesigns und -layouts.

  • Einteilige ANSI B-konforme Dusche
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • 36" x 36" Freie Bodenfläche
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. S3839RFB

    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

    3. Exterior dimensions: 38-1/4 inches wide x 38-1/2 inches deep x 79-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers3839rfb
  • ProduktfamilieANSI B
  • ProduktgruppeS3839RFB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79.25
  • Breite (Inches)38.25
  • Tiefe (Inches)38.5
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA