Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Diese Transfer-Duschkabine besteht aus zwei Schichten glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff und wird von einer zusätzlichen Schicht aus Polyester-Sprottenkern gestützt. Sie ist zuverlässig langlebig und kann problemlos in gewerblichen und privaten Umgebungen installiert werden. Die S4452A ist als Transfer-Duschkabine konzipiert, die den Anforderungen des kalifornischen Titels 24 entspricht und mit der Verstärkung ausgestattet ist, die für ADA-konforme Haltegriffe und Duschsitze erforderlich ist.

  • Einteilige befahrbare Dusche gemäß California Title 24
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • 42" x 48" Freie Bodenfläche
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    Model: No. S4452A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 44-1/4 inches wide x 52 inches deep x 84 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

    Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A3] accessory configuration

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers4452a
  • ProduktfamilieCA Title 24
  • ProduktgruppeS4452A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)84
  • Breite (Inches)44.25
  • Tiefe (Inches)52
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)130
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA