Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Das leichte Design dieser einteiligen Glasfaser-Duschkabine besteht aus zwei Schichten glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff, einer Zwischenschicht aus Polyester-Spritzkern und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche und ist leicht zu installieren, FHA-konform und ANSI-konform Zugänglichkeitsstandards vom Typ B.

  • Einteilige ANSI B- und FHA-konforme Dusche
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • 45-3/4" x 36" Freie Bodenfläche
  • Integrale Verstärkung mit anorganischem Verbundmaterial


    Spezifikation
    • Shower Stall:

      Model: No. S4836RFB

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 48 inches wide x 36-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers4836rfb
    • ProduktfamilieANSI B
    • ProduktgruppeS4836RFB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79.25
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)36.38
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)115
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA