Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower

Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower

Google-Übersetzung,
Fontana St. Gallen Stand-Badewannenarmatur mit Gold-Finish und Einhebelgriff mit Handbrause ist eine wunderschön gestaltete Waschbeckenarmatur, die in jeder Umgebung definitiv ein Statement setzen wird. Die flache Form des Auslaufs und der hohe Körper des Wasserhahns heben sich stolz in jedem modernen Badezimmer ab. Das Gold-Finish trägt zum Gesamteffekt bei und hinterlässt einen lang anhaltenden Eindruck. Es hat einen Griff und einen eingebauten Warm- und Kaltwassermischer. Es wurden nur die hochwertigsten Materialien verwendet - das Ventilkernmaterial ist Keramik für eine lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1384G
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Mounted
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucet Type: Bathtub Standing Faucet
    Valve Core Material: Ceramic
    Finish: Gold
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathtub faucet, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub faucet Revit family, BIM object Bathtub faucet
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub-faucet_fs1384g
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFree Standing Tub Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit