Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Google-Übersetzung,
Fontana Deauville Bodenstehender Wannenhahn Einhand-Wasserfallauslauf in ölgeriebenem Bronze ist ein wunderschön gestalteter Waschbeckenhahn, der definitiv in jeder Umgebung ein Statement setzen wird. Das luxuriöse Design und der hohe Körper des Wasserhahns werden in jedem modernen Badezimmer stolz auffallen. Das geölte Bronze-Finish trägt zum Gesamteffekt bei und hinterlässt einen lang anhaltenden Eindruck. Es hat einen einzigen Griff und einen eingebauten Warm- und Kaltwassermischer sowie einen Wasserfallauslauf. Es wurden nur die hochwertigsten Materialien verwendet - das Ventilkernmaterial ist Keramik für eine lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1388
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Free Standing
    Faucet Type: Floor Stand Faucet
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Handle Dual Control
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Surface Finish: Bronze Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub-faucet_fs1388
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFree Standing Tub Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit