Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Wall Mount Gold Rainfall Mixer Shower Set
Bravat Wall Mount Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Bravat Wall Mount Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Das Bravat Wandmontage-Brauseset mit Regenbatterie in gebürstetem Gold ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Dieses Bravat Sanitär-Wandmontage-Set mit komplett goldenem Kopf und Handbrause bietet ein luxuriöses Duscherlebnis und ist die perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Die moderne Design-Handbrause, Kalt- und Warmwasser-Brausemischer und ein einfach zu bedienendes Mischventil sind aus hochwertigem massivem Messing gefertigt. Wenn es um das neue Regenduschset für das Badezimmer geht, können Sie sicher sein, dass FontanaShowers die Form, Ausführung und Stile bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-9561BR
      Surface Finish: Brushed Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Brushed Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs-9561br
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeBravat Shower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit