Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Der Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Wasserhahn ist einfach schön und funktional. Die einzigartige Architektur und das Design dieses Wasserhahns – insbesondere das dunkle, antike Bronze-Finish – riecht nach altmodischem Charme und Eleganz. Obwohl dieser Wasserhahn eher zu einem modernen Badezimmer gehört, macht ihn das Make-up auch zu einer absolut perfekten Ergänzung für ein traditionelles Badezimmer. Der Fontana Dreux Wasserhahn aus ölgeriebenem Bronze ist mit zwei Griffen ausgestattet und kann heißes und kaltes Wasser erzeugen – perfekt für Haushalte mit unterschiedlichen Wassertemperaturanforderungen. Hergestellt aus hervorragenden Messing- und Zinklegierungsmaterialien und mit einer 1-Jahres-Garantie ausgestattet, ist der Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Wasserhahn eine Badezimmerarmatur, die definitiv sehr lange ihren Zweck erfüllen wird.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6103MF
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Dark Oil-Rubbed Bronze
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy
    Faucet Height: 5.9 inch (15cm)
    Spout Length: 6.5 inch (16.5cm)
    Spout Height: 4.15 inch (10.5cm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs6103mf
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit