Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Google-Übersetzung,
Der berührungslose automatische berührungslose Wasserhahn von Wella mit Schwanenhals eignet sich perfekt für den Einsatz in Restaurants, Hotels, Schulen, medizinischen Einrichtungen und anderen öffentlichen Toiletten. Die berührungslose Spültischarmatur ist in gebürstetem Nickel erhältlich. Nur kaltes Wasser oder eine Kombination aus heißem Wasser ist ebenfalls erhältlich. Die berührungslose Bedienung trägt dazu bei, die Ausbreitung von Keimen oder Kreuzkontaminationen zu reduzieren, indem das Ein- und Ausschalten der Wasserhahngriffe entfällt
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    ®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB5109
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fb5109
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTouchless Sensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit