Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Temperature Control Leo Commercial Automatic Brushed Nickel Sensor Faucet

Fontana Temperature Control Leo Commercial Automatic Brushed Nickel Sensor Faucet

Google-Übersetzung,
Entwickelt, um einer starken Beanspruchung in gewerblichen Umgebungen standzuhalten; Der automatische berührungslose Badarmatur mit Temperaturregelung von Leo wertet jede gewerbliche Toilette auf. Der Leo ist mit einer Sensorüberbrückung und einer 60-Sekunden-Timeout-Funktion ausgestattet, um Überschwemmungen zu verhindern. Die Sensorarmaturenserie Fontana TOUCHLESS ist nach ASME a112.18.1/CSA b125.1 zertifiziert. Empfindlicher Sensor mit Infrarot-AI-Smart-Chip. Wasserfestes Magnetgehäuse. Kann einfach in neue oder modernisierte Nachrüstbäder eingebaut werden. Sensorarmatur für den gewerblichen Einsatz.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB513
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial
    Spout Height: 3-1/2"
    Overall Height: 7"
    Spout Reach: 4"
    Flow Rate: 1.3 GPM
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    Touchless operation Hands-free operation Touchless restrooms operation ideal for commercial use applications in restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fb513
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTouchless Sensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit