Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Automatische Sensorarmaturen werden im gewerblichen Umfeld immer beliebter. Diese Wasserhähne werden durch einfaches Winken mit der Hand unter dem Auslauf aktiviert, was sie ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität macht oder die herkömmliche Griffe schwer zu bedienen finden. Während es viele verschiedene Arten von Sensorarmaturen auf dem Markt gibt, sind kommerzielle Versionen in der Regel etwas fortschrittlicher und bieten Funktionen wie zeitgesteuertes Abschalten und Wassersparmodi. Wenn Sie erwägen, einen berührungslosen/freihändigen Wasserhahn aus gebürstetem Nickel für Toiletten zu installieren.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 8.2" (205mm)
    Spout length: 1.8" (45mm)
    Spout height: 6" (150mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1094-bn
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit