Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Restroom Matte Black and Bronze Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Smart Restroom Matte Black and Bronze Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Google-Übersetzung,
Dieser elegante und moderne, automatische Sensor-Freisprechhahn in Mattschwarz und Bronze ist perfekt für jedes Unternehmen. Die berührungslose Sensortechnologie ist bequem und einfach zu bedienen, während das stilvolle Design für die Deckmontage jede Einrichtung ergänzt. Mit seiner hochwertigen Konstruktion und seiner langlebigen Verarbeitung ist dieser Wasserhahn auf Langlebigkeit ausgelegt. Und die einfache Installation macht die Einrichtung zum Kinderspiel. Warten Sie also nicht länger, bestellen Sie noch heute Ihren berührungslosen Infrarot-Wasserhahn für die Deckmontage! Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-jährige Garantie.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-B
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black and Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hotels. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1095-b
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit