Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Dies ist der beste berührungslose Badhahn! Insgesamt machen der geringe Wartungsaufwand und das präzise Design der berührungslosen Wasserhähne von Fontana sie zu einer attraktiven und praktischen Wahl für Architekten und Designer, die sich für unsere Badarmaturen in High-End-Projekten entscheiden. Sie tragen dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, während sie gleichzeitig bequem zu bedienen sind. Der Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Touchless Wasserhahn ist eine der neuesten Innovationen bei Sanitärarmaturen. Diese Art von Wasserhahn besteht aus massivem Messing mit antikem Finish. Es ist perfekt für ein modernes Badezimmerkonzept mit einem Hauch von Retro-Thema. Der automatische Bewegungssensor ist ideal für diejenigen, die beim Händewaschen nicht den Knopf des Wasserhahns berühren möchten. Damit wird die Kreuzkontamination von Bakterien minimiert. ADA-konform.
Spezifikation
  • Model Number: FS-354RB
    Material: Solid Brass
    Finish: Antique Brass/Brushed
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Diameter of inlet pipe: DN15 (1/2")
    Diameter of outlet pipe: DN15 (1/2")
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Hot/Cold Mixer: Optional
    Overall Height: 6.7"
    Spout Height: 4.3"
    Spout Reach: 3.5.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-354rb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit