Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Oil Rubbed Bronze Architectural Design Commercial Touchless Faucet

Fontana Oil Rubbed Bronze Architectural Design Commercial Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dieser berührungslose Badhahn von Fontana ist einfach zu bedienen, verfügt über eine Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten, ist einfach und intuitiv und somit eine großartige Wahl für Architekten und Designer. Die Verwendung eines automatischen berührungslosen Wasserhahns ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Hände sauber und frei von Bakterien zu halten. Diese Art von Wasserhahn wird in gewerblichen Umgebungen wie Bürogebäuden, Hotels und Restaurants, öffentlichen Toiletten und Einkaufszentren immer beliebter. Der berührungslose Wasserhahn erkennt mithilfe von Sensoren, wenn sich Ihre Hände unter dem Auslauf befinden, und schaltet dann automatisch das Wasser ein. Das bedeutet, dass Sie den Griff nicht berühren müssen, um das Wasser einzuschalten, was die Ausbreitung von Bakterien verringert. Darüber hinaus ist der berührungslose Wasserhahn sehr einfach zu bedienen und kann mit nur einer Handbewegung eingeschaltet werden. Dies macht es perfekt für diejenigen, die nach einer schnellen und bequemen Möglichkeit suchen, ihre Hände zu waschen.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-359ob
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit