Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Google-Übersetzung,
Der Platinum Touchless Wasserhahn ist ein elektronisch gesteuerter Wasserhahn, der das Berühren oder Drehen von Griffen überflüssig macht. Durch die Verwendung von Sensorstrahlen erkennt der automatische Wasserhahn, wenn sich ein Objekt vor ihm befindet, und dreht den Wasserhahn automatisch auf. Da es nichts zu berühren und nichts zu erreichen gibt, entfällt bei einem automatischen Wasserhahn all das Reinigen und Desinfizieren, das Sie tun müssen, um eine hygienische Oberfläche zu erhalten. Berührungslose Badezimmerarmaturen sind erosions- und abriebfest und hochfest. Intelligent: Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der Wasserhahn seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen! Das berührungslose Wasserhahn-Finish ist goldfarben, mit integriertem Infrarot-AI-Smart-Chip ohne Wassertropfen-Design mit 100 % berührungsloser Bedienung. Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss eliminiert wird. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-505G
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot and Cold Water: Optional
    Type: Automatic Faucet
    Valve Type: Solenoid valve
    Material: Brass
    Power Supply: AC 110V and DC 6V
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 4.6"
    Spout Reach: 2.8"
    Mounting Type: Single hole
    Number of Holes: Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    ADA Compliant
    Infrared sensor operation with temperature control.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-505g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit