Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Classic Commercial Brushed Nickel Hands-Free Motion Touchless Faucets

Bravat Classic Commercial Brushed Nickel Hands-Free Motion Touchless Faucets

Google-Übersetzung,
Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss eliminiert wird. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat erhältlich). Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/cm, 10–125 psi. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie Wasserverschwendung beim Einseifen, Einschäumen, Schrubben und Trocknen der Hände minimieren, indem Sie unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7" (178mm)
    Spout Length: 6.69" (170mm)
    Spout height: 6.22" (158mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-d637b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit