Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Automatic Wall Mount Light Oil Rubbed Bronze Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Automatic Wall Mount Light Oil Rubbed Bronze Sensor Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Der automatische Fontana Commercial Wandmontage-Badarmatur mit Sensor aus leicht geölter Bronze von FontanaShowers ist ideal für diejenigen, die einen Wasserhahn im antiken Stil suchen, aber nicht übermäßig dekoriert sind. Mit einfachen und eleganten Linien passt diese Armatur perfekt zu Badezimmern im klassischen Stil. Es ist komplett aus Messing, an der Wand montiert, mit Bewegungssensoren zum Wassersparen. Das Ventilkernmaterial ist Keramik für die beste Leistung, die ein Leben lang hält. Es wird mit ½"-Anschlüssen geliefert, komplett mit Zubehör und Installationsanleitung.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1107
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit