Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Spezifikation
  • Type: Bathroom Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Feature: Sense Faucets
    Hot & Cold Water: Cold Only
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Style: Single Holder Single Hole
    Number of Handles: none
    Material: Brass
    Finish: Chrome
    Feature: Inductive
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Water pressure: 0.1-0.6MPa
    Power: DC6V(4AA Alkaline batteries)
    Detection Zone: Factory set 12-18cm.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1488
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit