Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Google-Übersetzung,
Wenn Sie nach verbessertem berührungslosem Komfort, verbesserter Hygiene, Energieeffizienz und dauerhafter Leistung mit integrierter Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten suchen, ist dies eine großartige Wahl. Dieser mattschwarze automatische, berührungslose Infrarot-Warm- und Kaltsensor-Wasserhahn von Fontana Commercial an Deck verfügt über ein elegantes, mattschwarzes Finish, das sowohl raffiniert als auch modern ist. Der Wasserhahn verfügt außerdem über einen berührungslosen Sensor, der den Wasserfluss bei Bedarf aktiviert, was ihn bequemer und hygienischer macht. Darüber hinaus verfügt die Armatur über einen hohen Bogenauslauf, der viel Platz für Waschbecken und Arbeitsplatten bietet. Der Wasserhahn ist auch einfach zu installieren und wird mit allen erforderlichen Beschlägen und Anweisungen geliefert. Insgesamt ist der mattschwarze Freisprech-Sensorhahn eine gute Wahl für jeden Flughafen, jede Toilette oder geschäftige Hotels wie Gewerbestandorte.
Spezifikation
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Black Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs18513b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit