Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Verbessern Sie die Hygiene in öffentlichen Toiletten mit diesem Leo BST5132-Waschtischwasserhahn, der über einen integrierten, in den Wasserhahnkörper eingebauten Überzählermischer, einen Sensorbereich von 2 bis 8 Zoll und einen eingebauten Messingmagneten verfügt. Die Wartung des BSTHD5132 ist einfach und kann in kürzester Zeit durchgeführt werden. Die sensoraktivierten Wasserhähne sind für eine äußerst zuverlässige Infrarotaktivierung und Vandalismusbeständigkeit in stark frequentierten Waschräumen ausgelegt. Der Wasserhahn ist mit einer Sensorüberbrückung und einer 60-Sekunden-Timeout-Funktion ausgestattet, um Überschwemmungen zu verhindern. Die Wasserhahnlinie Fontana® ist nach ASME A112.18.1/CSA B125.1 zertifiziert. Diese modernen AC/DC-betriebenen Einpfosten-Wasserhähne mit Engelsauslauf bieten Einrichtungen mit ultimativer Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Perfekt für Hotels, private Waschräume und andere öffentliche gewerbliche Toiletten. Die Thermostattechnologie regelt die Temperaturschwankungen am Auslass und verhindert Verbrühungen, während das Wasser am Verwendungsort mit der gewünschten Temperatur gemischt wird.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-132RB
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Usage: Commercial
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 0.5 GPM (1.9 L/min)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 3-1/2"
    Spout Reach: 4"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs2203
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit