Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Matte Black Faucet

Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Matte Black Faucet

Google-Übersetzung,
Der automatische berührungslose Wasserhahn Fontana Control Platinum ist ein berührungsloser Wasserhahn, der die Kreuzkontamination durch Keime erheblich reduziert. Durch die Verwendung eines Sensorstrahls erkennt der automatische berührungslose Wasserhahn, wenn sich ein Objekt vor ihm befindet, und schaltet ihn automatisch ein. Berührungslose Badezimmerarmaturen sind erosions- und abriebfest und langlebig. Dieser berührungslose Wasserhahn ist in gebürstetem Nickel erhältlich. Eine großartige Ergänzung für Badezimmer, medizinische Einrichtungen, Hotels, Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS505MB
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Matte Black
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plum.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs505mb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit