Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lano Commercial Automatic Touchless Faucet In Brushed Nickel Finish

Fontana Lano Commercial Automatic Touchless Faucet In Brushed Nickel Finish

Google-Übersetzung,
Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Handbetätigte Wasserhähne in öffentlichen Toiletten können ein Nährboden für Keime und andere Bakterien sein, während die berührungslose Bedienung bedeutet, dass Sie das Durcheinander und die Ausbreitung von Keimen vollständig vermeiden können. Dieser Bewegungshahn ist nicht nur hygienisch, sondern reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem er unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss verhindert. Der automatische Wasserhahn liefert nur Wasser, wenn es benötigt wird. Da diese Wasserhähne außerdem so voreingestellt sind, dass sie sich nach etwa 30 Sekunden abschalten, kann es nicht zu einer versehentlichen Überschwemmung kommen, wenn eine Person sie laufen lässt. Und da sie freihändig sind, tragen sie dazu bei, die Verbreitung von Keimen zu reduzieren und den Waschtischbereich sauber zu halten. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat zu kaufen).Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/cm, 10–125 psi.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Manufacturer Warranty: 10-Years
    Color: Brushed Nickel.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs612bn
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit